转子叶片

转子叶片的持续状态监测
返回至 风力发电机

类别

  • 结冰检测解决方案

    菲尼克斯电气的结冰检测系统可检测转子叶片的结冰程度,确保风力发电机可靠运行。

  • 负载监测解决方案

    菲尼克斯电气的转子监测系统(RM-S)可持续监测风力发电机转子叶片的振动情况。

随着转子直径越来越大,对转子叶片进行状态监测也日益重要。使用合适的监测方案,可提高系统效率,实现重要的安全功能,从而防止风力发电机受损。

优势

  • 耐用型组件可提高风力发电机的可用性,适用于极端环境
  • 采用开放式接口,轻松集成至现有系统
  • 通过远程访问,可规划维护工作并进行参数调整

Blade Intelligence智能监测系统

全新技术和无线传感器可实现持续高效的维护管理,同时便于升级改造原有的风力发电机。

我们的Blade Intelligence监测解决方案提供结冰检测、雷电监测和负载监测功能,可密切关注转子叶片状况,及时响应各种异常事件。我们可提供满足不同应用的Blade Intelligence监控解决方案,后续能够可靠集成至现有系统。

Blade Intelligence解决方案的拓扑结构

采用创新测量技术,实现持续状态监测

模块化系统配置

Blade Intelligence控制柜  

实现高效运行的整体解决方案

转子叶片智能解决方案采用模块化设计,可按需提供个性化解决方案。传感器经专门设计可安装在转子叶片上,可为常用评估装置提供所有必要处理数据。

同时,可始终借助其他传感器技术进行扩展。全新技术和无线传感器可实现持续高效的维护管理。

操作和可视化

系统状态可视化  

系统状态可视化

所有传感器的数据均可在HMI Web面板上清晰可见。直观的界面设计便于快速访问所有功能,提供各个转子叶片的完整概况。

安装文档

安装过程中的支持  

安装过程中的支持

我们的App可为传感器安装提供数字化支持。在转子叶片上连接和设置传感器时,安装相关的照片和信息均可在App中记录。此类数据可传输至相应的控制器。

Matlab Simulink集成

Blade Intelligence系统采用PLCnext Technology,特别适用于现代化风机。该系统集成Matlab Simulink,可将叶片过热控制模型轻松上传到控制器并实现集成。通过该方案,叶片受热系统可直接响应不断变化的转子叶片状况。

无限自动化平台

无限自动化平台

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


风力发电厂的解决方案

菲尼克斯电气为风力发电厂和风电场提供全面可靠的创新型解决方案。


转子叶片监测系统

集成式转子叶片监测系统


LM-S雷电监测系统

LM-S监测具有1.5 MW功率输出的广西某风电场。

更多信息