清除悬浮物质

清除悬浮物质

高能效系统

采集相关测量值并根据水流速度控制加料器。

净化水时,需要使用砂滤器过滤掉混浊物,以保护后续的活性炭过滤器。水中的胶状物质和悬浮颗粒附着在添加的絮凝剂上并被过滤掉。

菲尼克斯电气的解决方案可根据水流速度控制加料器并采集如浑浊度等测量数值。

优势

  • 模块化能源数据采集,确定节能潜力,减少能源开支
  • 智能开关系统部件,优化系统应用
  • 前瞻性趋势计算,降低峰值负荷

模块化控制过滤阶段

转鼓系统  

可靠控制过滤过程

水处理的第一阶段在转鼓系统中进行。

通过多种标准化接口采集测量值,300系列模块化控制器依据所采集的数据控制过滤过程。

能量数据采集模块

配有能量数据采集模块的控制柜  

功率测量模块采集能量数据

在凝聚阶段,絮凝剂的用量根据应用能量确定。应用能量则通过速度的监控来实现。

监控马达驱动能量可实现能量优化。Inline功率测量模块可采集能量数据。

灵活的以太网

开放式过滤阶段  

通过PROFINET轻松集成控制技术

水的停留时间对净化效果影响极大,因此采用基于溢流原理的开放式过滤。

通过PROFINET可轻松在网络中集成阀门和驱动技术的安全控制。

凝聚阶段的能源优化运行

通过有效控制凝聚过程的能耗,大大节省成本。监控能量供应并控制搅拌器速度,实现能量的高效应用。

通过这种控制,功率测量模块采集能量数据并传输至控制室。功率测量模块可测量高达5 A的交流电流,包括中性导线电流和高达400 V AC的相间电压。

拓扑结构:凝聚阶段的能源优化运行

通过功率测量模块采集能量数据,确定节能潜力

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100