进水量控制

进水量控制

确保安全进水

菲尼克斯电气的控制解决方案可确保污水处理厂的进水量符合要求。

返回至 污水处理

类别

雨水和污水在运送到污水处理厂前,先在下水道内合流,形成混合水后再运送到污水处理厂。雨水溢流池可为污水系统分流。在这个分流过程中,进水量是根据利用率测算的。污水处理厂的进水泵控制则基于根据设定值调整的液位测量。

菲尼克斯电气为雨水排放系统和污水泵站提供可靠的控制解决方案。如专为阀门和变频器控制开发的马达管理功能块和组件,可确保进水量符合要求。

优势

  • 支持移动式或分布式系统接入,维护性价比高
  • 标准化协议可将远程控制站点集成入现有网络
  • 通过自有通信电缆、无线网络或工业无线网络实现多样化的数据传输

雨水溢流池到污水处理厂的进水量监控

用于进水量监控的测量装置  

按需控制进水量

使用菲尼克斯电气100系列模块化控制技术,可按需控制雨水溢流池到污水处理厂的进水量,并持续记录水位。

所有标准测量装置均可通过可编程的功能块轻松实现集成。

用于分布式污水泵站的远程控制技术

用于控制污水泵的控制柜  

污水泵站模块化远程控制解决方案

菲尼克斯电气为现有或全新系统提供采用移动通信、电缆、无线或DSL技术的远程控制解决方案。

各种传输路径可自由组合,确保适应系统结构。

使用Resy+远程控制库,可通过标准化协议将数据从分布式站点安全传输到控制室。

远程诊断

用于远程诊断的平板电脑  

通过手机或平板电脑远程接入系统

灵活接入系统并诊断系统状态。使用基于网络的atvise®可视化解决方案,可使用手机或平板电脑随时远程访问和接入系统,

从而为技术人员提供高效的操作和监控方案。按需规划维护工作,从长远来看,可大大降低诊断和故障排除成本。

污水泵站解决方案:从马达管理到数据通信安全

使用100系列小型控制器控制污水泵站,能可靠读取并传输水位和流量测量相关的过程数据。

根据污水泵站的技术和地形要求,MGuard安全路由器可实现安全可靠的控制室数据传输。

CONTACTRON马达管理解决方案将传统的换向接触器回路功能与安全功能组合到一台设备中。

拓扑结构:污水泵站的解决方案

菲尼克斯电气的污水泵站自动化解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100