污水生物处理

污水生物处理

污水处理厂的关键

菲尼克斯电气解决方案可优化污水处理过程。

生物处理是污水处理厂的核心。精确控制过程数值,比如曝气池中的含氧量,是优化污水处理过程、高效运营污水处理厂的必要条件。

因此必须有针对性地控制进气速度,节约能量。菲尼克斯电气提供专用的功能模块库、精确的电能表、安全的网络部件和模块化控制技术,确保系统的高效运转。

优势

  • 实现测量点到控制室安全通信的技术
  • 根据不同的场合灵活应用不同的无线技术,如Trusted Wireless、Bluetooth、WLAN(IEEE 802.11)和GSM/GPRS
  • 预编程的功能块,系统运行更高效

轻松集成常规的污水处理测量装置

测量装置和水泵  

轻松集成常规的污水处理测量装置

Waterworx库提供预编程模块,简化了测量装置与水泵间独立于制造商的连接。

对于需记录的测量数值,如投放量和填充液位,可采用300系列模块化控制器采集并被传输到控制系统。

过程数据的无线通信

配有无线数据传输产品的控制柜  

通过WLAN实现无线通信

对如曝气池等系统部件进行现代化改造时,往往需要高昂的线缆安装成本。

通过WLAN可建立灵活经济的无线通信,实现现场到控制室的过程数据传输。

高能效的通风控制

通风控制系统  

高能效运行的通风系统

曝气池中高能耗的氧化作用必须持续监控。

模块化控制解决方案和Waterworx功能库可确保变频器和通风系统高能效运行。

曝气池到控制室的无线数据传输

现代化的无线通信大大提高了应用的灵活性。通过PROFINET和WLAN,可实现各区域间,如加料站和曝气池间的过程数据交换。所有相关过程数据可安全传输至控制室。

拓扑结构:曝气池到控制室的无线数据传输

无线通信实现了过程数据的无线传输

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100