远程控制和远程维护

远程控制和远程维护

工业远程通信

全球各地均可远程访问设备和系统。

返回至 解决方案

类别

  • 公共电话网络
    公共电话网络

    使用全球公用电话网络,通信更便捷

  • 内部网络
    内部网络

    通过现有线缆,轻松高效联网远程设备。

  • 无线系统
    无线系统

    使用无线系统可轻松从边远区域或难以接入的区域采集测量数据和系统信息并将其传输至中心站点。

  • 移动通信
    移动通信

    通过移动电话网,随时随地访问您的设备和系统。

  • 远程控制
    远程控制

    过程数据持续可靠地传输到控制中心,即使是远程的外部站点和从站也可得到监控和控制。

  • 远程维护
    远程维护

    菲尼克斯电气的产品支持VPN、IPsec加密、集成防火墙等先进安全机制。

  • 报警
    报警

    通过SMS或电子邮件准确发送报警信号,有助于快速排除故障,并最大限度减少生产停机时间。

  • 联网
    联网

    WLAN、蓝牙和光纤技术轻松实现各种系统部件、远程工作站点和从站的无干扰连接。

  • 服务和支持
    服务和支持

    菲尼克斯电气提供从应用到系统再到网络安全等所有自动化技术问题的服务解决方案。

远程通信系统功能强大,可靠连接分布式站点和控制室。得益于远程通信技术,从中心站点即可远程访问并持续监控过程数据。

远程维护主要是对系统或设备的临时访问。而远程控制在大多数情况下,需要与远程站点建立永久性连接。通过各种报警系统及时上报运行状态,确保系统的高可用性。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100