水泵和马达监控

水泵和马达监控

预防性维护

可靠监控旋转设备的状态。

大部分意外故障均由设备尤其是旋转设备引起。这些设备的元件通常定期维护或完全不维护。进行维护时,维护过早或过晚都有可能导致停产。

通过对关键水泵和马达的持续监控,可实现精准维护。根据设备的尺寸和类型,使用液压、机械或电气监控。

优势

  • 通过轻松改装有功功率测量装置,即可监控旋转设备
  • 预防性维护充分利用电气变量,大幅减轻维护和维修工作
  • 通过振动和轴承图像分析,提高系统可用性

状态评估的起点

水泵、马达、过程工厂  

状态评估的起点

电功率指示设备或过程的进度、状态和操作点。

许多故障可通过有功功率特性加以识别,在恰当的时机进行维护。

监控水泵和马达

水泵、电机、电功率  

记录电功率以便进行状态评估

通过电流和电压测量,使用有功功率记录马达运行值。对于三相设备,可与直流电路、执行器或变频器组合。

此外,其他传感器可用于监控,对监控模型进行微调。数值传输至上级系统,比如云、MES、DB或资产管理。同时,确保不影响系统运行。

您是否希望了解过程工厂监控解决方案的应用信息?

从系统的定制化设计、可扩展监控方案,到系统完成安装和调试,我们全程为您提供建议和支持。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100