用于模块化装配线的不间断电源

概览

菲尼克斯电气机械制造部  

菲尼克斯电气机械制造部

对于具有创新的思想、全面的专业知识以及多年丰富经验的机械制造商而言,拥有一条可以生产优质组件的高度自动化装配线是至关重要的。

为此,菲尼克斯电气的机械制造产品部门在不断地开发和生产最好的产品。我们设计并生产了循环周期较短的高度周期化装配线。

机械制造部门拥有员工180人,负责为菲尼克斯电气的各业务部门以及公司在世界各地设立的开发和制造中心提供支持。

应用案例

模块化装配线  

模块化装配线提高生产灵活性

Inline插头的模块化装配线是菲尼克斯电气机械制造部门的创新产品之一。这装配线可以实现200多种单件流水作业工艺,所以即便是数量较小的订单,也可以根据客户要求快速完成生产。

整个工艺涉及若干个工作站。各组件在这些工作站组装成插头。装配线上配置摄像头和试验装置,确保组装工艺和产品属性正确。

这种规模的生产线必须持续稳定运行才能快速收回投资成本。为防止生产线停机,线上的所有组件都必须拥有极高的稳定性。开关电源的重要性不言而喻,如果不能为装配线控制器提供24 V DC电源,控制器就会停止工作,整个机器都将停止运行。

解决方案

QUINT POWER电源  

QUINT POWER电源快速触发断路器脱扣

为防止生产线停机,机械制造装配线上不仅要使用QUINT POWER开关电源,还要应用不间断供电方案提高稳定性。

分布式控制箱
开关电源安装在小巧的分布式控制箱中,位于机器的右侧。

集成SFB(选择性熔断)技术,快速可靠地触发开关电源标准断路器。从而,选择性切断故障电路,隔离故障,确保重要设备组件运行不中断。

预诊断监控功能可在故障发生前发出临界工作状态预警 静态POWER BOOST功率裕度可以确保负载启动电流较大时电源正常工作而不会输出电压跌落。

不间断电源  

即使发生电源故障,不间断电源也能够继续供电

中央控制柜
机械制造部门选择了QUINT DC-UPS不间断电源为中央控制柜供电。

数据丢失或生产中断将造成巨大的损失,因此,不间断电源发挥着重要的作用。一旦断电,不间断电源能够继续为控制器和工业PC机提供24 V DC电源,并确保PC机有足够的时间保存重要的过程数据后正常关机。

案例总结

模块化装配线中的QUINT POWER电源  

控制柜内的QUINT POWER电源

由于质量好,功能性强,QUINT POWER是感性负载理想的电源选择。

对于Inline插头装配线QUINT POWER的作用也十分关键,它可确保系统的高可用性。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: