过程行业中的连接技术

防爆区域,安全第一

防爆区域,安全第一

菲尼克斯电气提供经Ex认证的固定式和插拔式连接器系列产品,专为易爆区域应用设计。

菲尼克斯电气提供经Ex认证的固定式和插拔式连接器,专为易爆区域应用设计。因此,满足过程技术要求,可用于过程行业中。

优势

  • 连接器产品种类齐全,分为螺钉连接和弹簧连接方式,设备设计更灵活
  • 连接器分为插拔式和固定式两种,广泛适用于多种环境
  • 产品通过增安型防爆认证,可应用于危险易爆区域

产品种类齐全,经Ex认证

经Ex认证的插拔式连接器  

经增安型防爆认证的固定式连接器

提供插拔式和固定式两种类型的产品供客户选择。此类产品专为波峰焊工艺设计。

菲尼克斯电气的连接器产品支持以下导线连接方式,具有较高的灵活性:

  • 螺钉连接
  • 直插式连接
  • 回拉式弹簧连接

爆炸危险!

爆炸的形成  

有氧气、易燃材料和火源的地方随时都可能发生爆炸危险。

我们高度重视用户的人身、设备、厂房建筑和环境安全,注意采取适当的防爆措施。有氧气、易燃材料和火源的地方随时都可能发生爆炸危险。

菲尼克斯电气的产品元件满足易爆区域设备标准IEC/EN 60079-0和IEC/EN 60079-7的要求。

认证

易燃材料气体、蒸汽、液体、灰尘
保护类型Ex e(增安型)
设备组别II
设备类别2 GD
设备保护级别Gb(偶尔出现易燃材料)
气体组别IIC(点燃能量< 60 μJ)
其它条件U(元器件认证——适用于无法单独操作的产品)

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和动力
传输设备连接的更多信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100