光伏连接技术

光伏系统的安全布线

光伏系统的安全布线

采用菲尼克斯的光伏连接技术,无需使用特殊工具,即可在现场安全连接AC、DC和数据电缆。

采用我们独特的SUNCLIX连接系统,您可以在现场轻松、安全地连接光伏模块、汇流箱和逆变器。紧凑型SUNCLIX mini DC连接系统则适用于建筑内置式光伏系统设备的连接。

优势

  • AC、DC、信号及数据传输用各类连接器产品均来自于菲尼克斯电气,高品质产品全覆盖
  • 采用快速连接技术,无需使用特殊工具,即可进行快速、安全的组装
  • 连接器元件最大可承受电压1500 V,光伏系统布线要可满足未来发展需求
  • 适用于线径为2.5到16 mm²的导线,灵活性强
  • 连接器元件经过多次试验和认证,性能稳定,经久耐用

DC插拔式连接器——连接模块和逆变器

免工具安装的SUNCLIX DC插拔式连接器

免工具安装的SUNCLIX DC插拔式连接器

使用菲尼克斯电气的一体式DC插拔式和合适的穿板式连接器,您可以在现场轻松、安全地完成系统布线工作。只需要将已剥线导线插入弹簧接线端子,闭合弹簧,大功告成!SUNCLIX连接器,让一切变得简单。

  • 最大可承受电压1500 V
  • 最大可承受电流65 A
  • 适用于线径为2.5到16 mm²的导线

AC连接技术

AC连接技术  

AC连接技术

菲尼克斯电气为AC侧安装的光伏系统提供各性能等级的全套连接器产品。该系列产品含外形设计超紧凑的型号,包括用于1相和3相设备的圆形和矩形连接器、穿墙端子以及相应的附件。

  • 电流最高为309 A
  • 适用线径在0.2 mm²到150 mm²之间的导线
  • 电压最高为600 V UL/1000 V

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和电力
传输设备连接的更多信息。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100