光纤连接技术

抗干扰

抗干扰

无论采用何种光纤类型和接口,您都可以从我们的产品组合中找到合适的连接技术。

光缆具有高传输速率、低信号衰减和无电磁干扰等特点,是现代工业系统和基础设施应用中的最佳传输介质。菲尼克斯在光纤连接技术的研发领域拥有悠久的历史和非常丰富的经验,值得您的信赖和托付。

优势

  • 插头系列齐全,IP20防护等级,适用各种标准光纤
  • 根据客户的具体要求定制预制光缆长度
  • 使用专业工具,可快速完成现场安装
  • 优质光缆,适用所有标准接口和网络

插拔式光缆连接器

各种型号的光缆  

各种型号的光缆

菲尼克斯电气可以为所有应用、传输路径和接口提供合适的、防护等级IP20到IP67的插拔式光缆连接器。根据光纤类型,提为下列接口选择合适的插拔式连接器:

  • LC/LC双工
  • SC-RJ/SC双工
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

满足定制需求的光缆产品

适用于各种应用的光缆系列产品  

适用于各种应用的光缆系列产品

光纤系列产品还包括各种型号的光缆,形成一套完整的传输系统:

  • 预制光缆,可自由选配插头组合
  • 按米供货的光缆
  • 使用预制尾缆,可将光纤设备快速接入到现有的光纤网络

用于现场快速组装的光纤工具

用于现场快速组装的光纤工具  

用于现场快速组装的光纤工具

使用菲尼克斯电气专门设计的光纤工具,可以直接在现场准确、快速、可靠地处理和组装插拔式光缆连接器和光缆。

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和动力
传输设备连接的更多信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100