10 Gbps以太网连接技术

工业应用中的超快数据传输

工业应用中的超快数据传输

使用菲尼克斯电气的插拔式连接器,可在工业应用中实现10 Gbps的数据传输速率。

现代化自动化过程对大量数据快速传输的要求越来越高。采用菲尼克斯电气的连接技术,您的设备和系统现在就可以实现10 Gbps的传输速度。从办公室到机器设备,您的整个公司网络都将无比通畅。

优势

  • 产品元件符合CAT6A标准要求,确保数据通信稳定可靠
  • 超快数据传输,数据率最高可达到10 Gbps
  • 采用IDC和Piercecon快速连接技术,无需专用工具即可完成接线
  • 产品采用特殊屏蔽设计和优质材料制成,数据传输安全性极高
  • 设备和控制柜采用多功能直通式外壳连接方式,灵活性极高

M12和RJ45插拔式连接器的接线安装

用于组装10 Gbps数据传输系统的M12和RJ45插拔式连接器  

M12和RJ45插拔式连接器的接线安装

菲尼克斯电气的M12和RJ45 10 Gbps插拔式连接器的现场组装工作非常简便,这得益于M12插拔式连接器所具有的Piercecon®连接技术和RJ45插拔式连接器所具有的IDC快速免剥线连接技术。

  • 因为免剥线,所以更快捷
  • 防护等级达到IP20或IP65/67

M12和RJ45插拔式设备连接器

M12和RJ45插拔式设备连接器  

M12插拔式设备连接器

选择合适的连接技术,把数据传输速度提升到10 Gbps,让您的设备领先在未来:

  • 带PCB焊接的M12和RJ45插拔式连接器
  • 带屏蔽电缆连接的M12和RJ45插拔式连接器
  • M12与RJ45连接器适配器

预制M12和RJ45电缆

预制M12和RJ45电缆  

预制M12和RJ45电缆

从办公室到恶劣环境,菲尼克斯电气的电缆系列产品涵盖各种应用环境。我们的标准尾缆产品种类十分齐全,防护等级达到IP20和IP67。我们可以根据您的要求,为您定制个性化产品解决方案:

  • 电缆长度和型号十分齐全
  • 插头和插座组合形式丰富
  • 按客户需求,定制包装和印制方式

CAT6A——工业应用中的高速数据传输

CAT6A logo  

CAT6A——工业应用中的高速数据传输

CAT6A类元件满足IEC中关于在工业环境中实施10 Gbps设备连接系统的全部要求。

菲尼克斯电气的全部10 Gbps设备连接系统产品均满足这些要求。优势:数据传输速度快,在工业应用中的适用性久经考验。

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和电力
传输设备连接的更多信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100