车体焊装

车体焊装

准时化生产

基于公认IT标准的解决方案实现工程过程精益化和产品调试快速化。

车体焊装车间要求不间断地焊接各种不同型号的车体且不影响生产周期。

我们的自动化解决方案支持通信,确保信息流畅通,从而有效地提高生产力、生产灵活性和产品质量。菲尼克斯电气的网络产品和控制器符合公认的IT标准, 可轻松集成到工程过程,并确保产品快速调试。

优势

  • 控制器高速处理,提高生产效率和缩短循坏周期
  • 采用开放的工业通信标准,集成性更强,独立性更高
  • 标准化接口,自动化解决方案可轻松集成到工程过程

操作站

操作站  

实现高效操作的软硬件

方便快捷的操作站是实现高度自动化的决定性生产力效率。

我们与您携手,从您的实际需求出发,从硬件、编程到可视化软件为您定制个性化操作站。系统采用标准化界面,用户可快速适应。

软件架构

应用软件截屏  

实现统一架构的模块

从规划、调试到安全操作,统一的软件架构考虑了每个生产阶段的特性。

菲尼克斯电气提供多种基于这种架构的功能和可视化模块。由于其自动可视化的特性,您可轻松获得经济实用的自动化解决方案。

减轻基本负载

通过平板电脑控制机器人单元  

采用PROFIenergy进行能源控制

由于更换工具或定期恢复所造成的暂停时间均集成到机器人单元。

菲尼克斯电气的PROFINET控制器可在停产期间通过PROFIenergy自动关闭多余负载或相应的系统部件, 节省能源和成本。

自动化概念

车体焊装主要进行焊接作业。用于不同车体部件的生产系统相互独立,并由防火墙保护。

车辆信息通过第3层交换机转发到相应的系统或单元。RFC 470S PN之类的控制器可同时实现过程控制和安全监控。

拓扑结构:车体焊装的自动化方案

车体结构的高效自动化方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100