电涌电压的影响

多数情况下,耦合入电路的电涌电压会对机器和设备造成巨大的损坏。常用设备风险极大。这种损坏可能会造成非常严重的后果。

不仅需要花费大量资金更换或维修受损设备。更有可能造成系统长时间停工甚至软件或数据丢失。

损失概率

电涌电压引起的损失概率(数据来源:GDV/2013)  

电涌电压引起的损失概率(数据来源:GDV/2013)

保险公司每年度的统计表格显示,电涌电压导致的损失事故占有很大比例。大部分案例中,保险公司都向电子系统经营商赔付硬件方面的损失。但是,也常有因为软件损失和系统故障得不到理赔而造成巨大经济负担的案例。

德国保险公司2013年发布的数据表明,57.9%的楼宇火灾损失索赔都与电涌电压有关。雷击造成的损失占比10.5%。31.6%的是由其他原因造成的(数据来源:德国保险协会)。

潜在风险

电涌电压对电子元件造成的损害  

电涌电压对电子元件造成的损害

每条电路都有特定的工作电压。因此,任何超过耐受上限的上升电压就称为电涌电压。

损害程度主要取决于所用元件的介电强度和电路中可转换的能量大小。

基于保护电路原理的有效保护

保护电路原理示意  

保护电路原理示意

电涌保护圈阐述了对电涌电压进行全面防护的理念。设想存在一个虚拟的圆圈包围着需要保护的装置。圆圈与电缆的所有相交点上都需要安装电涌保护器。选择保护器时需要考虑相关回路的情况。保护电路内的区域不会受到电涌电压的影响,因此很安全。

保护电路概念可以应用到以下领域:

  • 电源
  • 测量和控制技术
  • 信息技术
  • 天馈系统

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100