应用领域

应用领域

技术领先的电源

本页展示电源的实际应用。

通过大量的知识积累,我们可为各类行业应用提供技术领先、质量可靠的电源产品和解决方案:电源为系统和设备可靠供电,不间断电源防止负载电源故障。通过冗余模块可最大化冗余电源的可用性,通过内置NFC接口可个性化设置QUINT POWER电源的信号阈值和特性曲线,满足系统的个性化需要。

以下的应用案例可以帮助您了解菲尼克斯电气的创新性技术如何实现设备和系统的高可用性

采用ACB技术的冗余模块,倍增冗余系统的使用寿命

采用ACB技术的有源冗余模块  

采用ACB技术,倍增系统使用寿命

对操作可靠性要求苛刻的情况下,通常采用冗余供电方案来确保一路失电时不会引起系统断电。但由于负载不均衡分配会导致一个电源供电,而另一个空载运行, 最终将导致全部负载的电源过早老化,影响使用寿命。电源以一半额定电流运行时冷却显著。

采用ACB技术的QUINT ORING模块,可确保两路电源均衡地供电,从而倍增冗余系统的使用寿命。

采用IQ技术的UPS,提高系统可用性

采用IQ技术的UPS系统  

领先的IQ技术

如果一台工业PC机须持续用电24 V DC,在标准解决方案中,3.4 Ah电池的UPS在最佳实验条件下可以24 V DC/5 A的功率缓冲20分钟, 而电池的充电状态,性能及剩余运行时间等信息都无法获知。

然而,采用IQ技术的智能UPS可确保长期可靠供电,合理利用储能模块。智能电池管理可监测储能模块当前充电状态,以此计算UPS系统的剩余缓冲时间。QUINT UPS也可指示系统在目前状态下是否可以保证缓冲20分钟。一旦达到设定好的缓冲时间后,通过继电器干接点或软件向工控机发出报警信息。

通过NFC接口实现电源的个性化参数设置

通过NFC接口配置QUINT POWER电源  

通过NFC个性化设置电源参数

每个独特的应用都要求使用个性化电源,以最大化系统可用性。目前,菲尼克斯电气的QUINT POWER是世界上首款可设置参数和可定制化组态的电源。

这款创新型电源可灵活设置,确保为设备和系统可靠供电。通过内置的NFC接口,可根据系统要求个性化设置信号阈值和特性曲线。一旦电源组态完成,可通过App或软件轻松将数值传输至其他设备。

采用SFB技术的QUINT POWER电源,实现卓越的系统可用性

采用SFB技术的QUINT POWER电源  

SFB技术,可靠的选择性保护功能

为保证可靠、迅速地触发标准微型断路器脱扣,电源必须能够在瞬间提供几倍的额定输出电流。

电源(24 V/20 A)为控制器和其他三个负载供电。每个电流通路由25 m长的铜导线组成(横截面为2.5 mm2),由微型断路器保护(6A/B型)。一旦发生短路,20 A的电源设备会通过SFB技术在短时间内提供6倍于额定电流的电流,最大可达120 A。当电流在特性曲线的磁场范围内达到十倍额定电流时,断路器在3 至 5 ms内脱扣。其他负载继续运行,电源持续向控制器提供24 V DC的电流;即使发生短路,控制器也会继续运行而不会发生中断。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100