压接技术

无焊接安装?采用压接技术即可实现。这种安装方式的特征就是低压接力和高夹持力。

优势

  • 无需焊接即可安装,连接元件无温度荷载
  • 排针与电镀金属孔之间形成气密性连接,确保高夹持力
  • 使用肘杆式压力机或气动压力机进行压接,实现高效组装

基础知识

固定式连接器的自动压接法  

自动压接法

PCB及其元件不能承受热负载时,压接技术可成为THR或SMT焊接的替代方案。

将元件的压接式排针压入PCB上的电镀金属孔内,即可建立免焊接连接。最简单的办法是采用肘杆式压力机。气动压力机则适用于自动化安装。

采用压接法可将特殊外形的排针外部切入电镀层内,从而确保电气连接的可靠性。

查找合适的解决方案

点击以下链接,查找所有适合压接技术的PCB连接器。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100