返回概述

Radioline

Radioline站点  

Radioline站点

Radioline是用于大型系统的无线系统。无需编程,只需转动拨码开关即可轻松分配输入和输出。Radioline采用了先进的Trusted Wireless 2.0技术,是工业应用的理想选择。

优势

  • 只需转动拨码,无需任何编程,即可轻松调试无线系统
  • 采用Trusted Wireless 2.0技术、AES加密、跳频技术和网络共存管理,传输可靠性更高
  • 接收器灵敏度高,数据速率可分开调整,传输距离可达32 km
  • 内置RS-232/RS-485接口,一台设备可同时传输I/O信号或串行数据,减少设备投入
  • 采用DIN导轨连接器和热插拔设计,可扩展多达32个I/O模块

I/O映射

通过Radioline进行I/O映射

轻松调试无线系统

只需转动拨码开关,即可在一个网络内分配I/O模块。将需要相互通信的I/O模块设置为相同的数字即可:例如一个数字量输入模块的IO MAP地址设置为12,则对应的数字量输出模块的IO MAP地址也设置为12。信号即可在全网范围内正确传输。

播放视频

典型Trusted Wireless网络结构

使用点到点连接、星形网络和网状网络的Radioline

使用点到点连接、星形网络和网状网络的Radioline

应用广泛

I/O信号传输(进线/出线)  

I/O信号传输(进线/出线)

I/O 数据模式

Radioline可以方便地通过网络进行I/O信号匹配并且创建了多种不同的网络结构(交付状态)。I/O映射可大大简化大型系统的信号分配。

只需转动拨码开关即可快速分配输入和输出。这样,无需任何编程,即可在网络中使用I/O扩展模块任意分配和扩展I/O信号。

串行数据传输  

串行数据传输

串行数据模式

通过无线技术,可利用Radioline快速组建多控制器或多串行I/O设备的网络。这种情况下,可用Radioline替代串行RS-232/RS-485电缆。

从I/O站点到控制器的数据传输  

从I/O站点到控制器的数据传输

PLC/Modbus RTU模式

Radioline无线系统内置RS-232和RS-485接口,可通过Modbus协议以无线通信的方式将I/O模块直接连接至控制器。

I/O扩展模块可直连每个从站或中继从站。I/O信号存储在主站无线模块内置的Modbus寄存器内,控制器可随时调用这些信号。

除信号外,Modbus寄存器也提供诊断参数(如各设备的无线信号质量等),以确保对无线系统持续监视。

I/O信号和Modbus数据的传输  

I/O信号和Modbus数据的传输

PLC/Modbus RTU双模

PLC/Modbus RTU双模组合了“串行数据模式”与“PLC/Modbus RTU模式”。在此模式下,网络中的每个站点均充当独立的Modbus从站。此外,网络中的每个站点均可连接I/O扩展模块。过程数据存储在各站点的本地Modbus存储器映射中。与此同时,通过RS-232或RS‑485接口可连接其他Modbus从站到各站点,通过对应的Modbus地址即可操作这些从站。

通过Modbus,即可从无线主站中读取无线网络的所有诊断数据。

Radioline系统应用场合

Radioline前置模块产品一览

RAD-868-IFS无线模块RAD-900-IFS-...无线模块RAD-2400-IFS-...无线模块RAD-RS485-IFS总线耦合器

RAD-868-IFS无线模块

RAD-900-IFS-…
无线模块

RAD-2400-IFS-...无线模块

RAD-RS485-IFS总线耦合器

适用区域

欧洲

北美/南美
(RAD-900-IFS)、
澳大利亚/新西兰(RAD-900-IFS-AU)

全球(RAD-2400-IFS),
日本
(RAD-2400-IFS-JP)

全球

频带

868 MHz

900 MHz

2.4 GHz

-

典型视距传输距离

< 20 km(适用于有障碍的远距离传输)

< 32 km(适用于有障碍的远距离传输)

< 5 km

< 1.2 km(使用现有的2芯或多芯铜缆,或使用转换器或中继器)

拓扑

点到点、星形、网状

点到点、星形、网状

点到点、星形、网状

点到点、线形

网络设备数

< 99

< 250

< 250

< 99

典型传输时间*(点到点,双向)

> 2 s
(I/O模式)

> 390 ms
(串行模式)

> 200 ms
(I/O模式)

> 25 ms
(串行模式)

> 200 ms
(I/O模式)

> 25 ms
(串行模式)

> 80 ms
(I/O模式)

* = 取决于频带、数据速率、报文长度以及网络结构/规模

产品一览——Radioline户外开关和控制设备组件

户外适用的开关和控制设备组件户外接线盒
RAD-RUGGED-BOX-CONF
户外适用的开关设备和控制设备组件
RAD-900-DAIO6
户外接线盒
适用区域全球北美和加拿大
频带868 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz(可组态)900 MHz
输入/输出信号RS-485
输入和输出信号的类型和数量可组态
2 x 数字量输入/输出
1 x 模拟量输入/输出
电源100 V AC ... 240 V AC10.8 V DC ... 30.5 V DC 或
100 V AC ... 240 V AC
环境温度-25°C...+55°C-40°C ... +70°C (DC)
-40°C ... +65°C (AC)
防护等级IP66NEMA 4X
尺寸300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Radioline I/O扩展模块产品一览

4通道数字量I/O模块8通道数字量I/O模块数字量/模拟量I/O模块模拟量I/O模块温度I/O模块

4通道数字量I/O模块

8通道数字量I/O模块

数字量/模拟量I/O模块

模拟量I/O模块

温度I/O模块

输入信号(DI、NAMUR、AI、Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30.5 V DC

2 x 脉冲 < 100 Hz,32位(仅适用于PLC/Modbus RTU模式或双模)

4 x NAMUR

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x
0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA

4 x
0 ... 5/10 V

4 x Pt 100(-50 °C至+250 °C),2/3线制连接

输出信号(DOR、DO、AO)

4 x 250 V AC/DC,
5 A(继电器输出)

8 x 30.5 V DC,
200 mA(晶体管输出)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x
0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V DC

-

可在I/O模式下组合使用的模块

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-NAM4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AI4-U-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

点击此链接查看采用Trusted Wireless 2.0技术的Radioline产品。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100