热磁式设备断路器

热磁式设备断路器

过载和短路保护

基本功能型和高级功能型热磁式设备断路器,任您选择。

返回至 设备断路器

类别

搜索范围 热磁式设备断路器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的热磁式设备断路器主要用于信息、通信以及过程技术等领域。由于具备多种分断特性,热磁式断路器可广泛应用于多种场合。该断路器还集成远程监控功能,可持续监视系统的操作状态。

优势

  • SFB分断特性,可实现长电缆路径的过电流保护
  • 内置转换触点,集成远程监控功能
  • (基座中的)可桥接断路器降低了安装成本
  • M1特性曲线,可保护230/240 V AC工作电压的负载
  • 热磁式设备断路器是COMPLETE line系统的一部分

功能与设计

CB TM热磁式设备断路器  

采用直插式连接技术的热磁式设备断路器

热磁式设备断路器通过热感应和磁感应两种方式触发。两套系统(双金属片和电磁线圈)独立运行。

这意味着在短路时,热磁式设备断路器的分断速度要快于热脱扣设备断路器。

短路时,3 - 5 ms内便可执行触发机制。

具有SFB(选择性脱扣)动作特性的热磁式设备断路器可保护电缆路径较长的大型系统。与菲尼克斯电气的QUINT POWER电源设备配合使用,可为电缆和设备提供有效保护。设备断路器可随时重新接通。

菲尼克斯电气提供一体式和插拔式电磁式设备断路器。断路器提供螺钉式和直插式两种连接技术备选。

应用领域

设备控制柜中的TMCP热磁式设备断路器  

控制柜中的热磁式设备断路器

热磁式设备断路器主要应用于信息、通信技术以及过程控制等领域。由于具备多种分断特性和精细的额定电流选择值,可广泛应用于多种场合。

例如,热磁式设备断路器能够为可编程逻辑控制器、阀、电机以及变频器提供有效的保护。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

设备断路器

服务


设备断路器

选择性过载和短路保护。


设备断路器

关于设备断路器工作原理的学习模块。

更多信息

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Device_circuit_breakers_P-17-01/d64f52ef-4caf-41d5-9268-3fff1b9bfb97