剥线和压线设备

剥线和压线设备

一台设备,两种功能

仅需一步操作,即可剥离和压接导线。该设备能够快速、轻松地适配不同线径的导线。

返回至 自动设备

类别

搜索范围 剥线和压线设备

显示该分类下的所有产品

无论是在移动或固定的应用中,菲尼克斯电气的剥线和压线设备都能快速完成导线装配。只需一秒即可轻松组装导线。

优势

  • 采用模块化设计,可快速改变线径
  • 后续处理过程协调一致,处理速度快
  • 即插即用,轻松调试

紧凑轻便——适用于盘卷式材料

CF 3000剥线和压线机  

CF 3000剥线和压线机

CF 3000紧凑型剥线和压线设备可用于移动应用场合。该设备可快速、安全地处理卷盘式散装冷压头。

只需一步,即可完成剥线和冷压头装配。

该自动化设备可在一分钟内根据不同的横截面更换模具。

  • 适用于0.25到2.5 mm2之间的绝缘冷压头
  • 该自动化设备在一分钟内即可根据不同的线径调节到位
  • 紧凑轻便的设计,适用于各种工作站点

坚固耐用——适用于批量作业

CF 1000剥线和压线机  

CF 1000剥线和压线机

CF 1000剥线和压线机坚固耐用,可用于批量加工。

只需一步,即可完成剥线和冷压头装配。每小时可以处理多达1,200根导线。

  • 可处理10 mm2的绝缘冷压头
  • 采用模块化设计,可快速适配导线线径
  • 添加计数器,可用于浏览数量

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100