软件

更直观,更高效

更直观,更高效

菲尼克斯电气根据系统的硬件情况,为您定制创新的软件解决方案,从而为您带来更大的效益。

返回至 产品

类别

  • PLC编程
    PLC编程

    适用于菲尼克斯电气各系列控制器的统一编程软件。

  • PROFINET技术组件
    PROFINET技术组件

    菲尼克斯电气的技术组件可用于实现PROFINET接口。

  • 充电管理软件
    充电管理软件

    EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装在单个软件包中提供智能管理所需的全部功能,可优化充电站运行。

  • 功能块
    功能块

    功能块可灵活地将复杂功能集成到控制程序中,且无需额外的成本。

  • 规划和标识软件
    规划和标识软件

    规划和标识软件是标识和标记系统的核心部分,可兼容各种打印系统。

  • 规划与组态
    规划与组态

    菲尼克斯电气提供两种相互配套软件工具,支持规划和组态。

  • 可视化
    可视化

    该软件可在自动化系统中执行各种可视化任务, 是HMI设备和工业PC机的理想选择。

  • 配置、监视和诊断
    配置、监视和诊断

    该软件工具配置方便,可进行预防性监视,一旦发生故障,还可以快速诊断。

  • 设备管理和参数设置
    设备参数配置

    集中配置智能设备参数的软件。

  • 网络管理软件
    网络管理软件

    用于控制和管理自动化系统的各种高性能软件产品。

  • 远程控制
    远程控制

    针对联网工业PC机的简便操作概念和针对远程控制技术设计的解决方案。

搜索范围 软件

显示该分类下的所有产品

软件性能是决定自动化工作效率的关键性因素。因此,菲尼克斯电气为您开发了各类配置和系统操作软件产品。它们具备创新的功能以及直观、简便的操作界面,堪称完美,令人耳目一新。

优势

  • 各种软件工具通过网络互联,减少了工程施工量,更节省时间
  • 各项功能自动化,错误概率更低
  • 经过严格的模拟和诊断,启动更迅速
  • 利用高效的诊断工具,快速排除故障,系统可用性更高

定制解决方案

用途广泛的软件产品  

用途广泛的软件产品

在工程项目的各个阶段,您都可以使用软件工具帮助提升工作质量。菲尼克斯电气为您提供工业自动化所需的各类软件工具、库以及接口和驱动程序。  

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站

成为PLCnext社区会员

交流想法和感受。

PLCnext社区
访问PLCnext社区