电源插座和维护接口

电源插座和维护接口

可靠的维护

我们提供种类齐全的维护、维修和诊断硬件产品。

返回至 安装材料

类别

搜索范围 电源插座和维护接口

显示该分类下的所有产品

恶劣工业环境下的控制柜、基础设施组件和设备中可使用菲尼克斯电气的维护接口实,具有灵活性。

优势

  • 防护等级达到IP65,耐高温,经久耐用
  • 模块化设计,节省空间
  • 提供各种型号的数据接口和电源插座
  • 在电磁干扰环境下实现360°全方位屏蔽,保证可靠的信号传输
  • 电源插座是COMPLETE line系统的一部分

多种连接方式备选

配有插座、USB和RJ45插芯的前端板  

配有插座、USB和RJ45插芯的前端板

通过维护接口,维护、维修和诊断工作将变得更加轻松。接口采用坚固耐用的安装框架,防护等级达到IP65,可适应恶劣的工业环境。维护接口可灵活组合各种插芯,在前端板有限的空间内提供多种连接方式。

我们的维护接口产品可适配下列连接器:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • 插座
  • SCRJ转接器

全球通用的电源插座

电源插座  

全球通用的电源插座

EO电源插座可适配十一种不同外形的插头,通用于全球的控制柜或制造系统。该系列插座还可提供LED指示灯、保险丝、开关或断路器等其他功能,大大扩展了应用领域。

插座接线支持直插式或螺钉式连接技术。插座的安装方式也十分灵活:导轨卡接式、螺钉锁紧式或粘贴式。 通过适配板,插座还可集成到维护接口中。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100