实用信息
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
SI-RND-R1A - 数据接口
SI-RND-R1A
-
数据接口
1425186
服务插座,带RJ45(插座/插座),8位,金属,CAT6A连接,带保护盖
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
位数
8
连接图表
RJ45
电气特性
传输速度
10 Gbps (RJ45(插座/插座),8位)
尺寸
尺寸图
宽度
29.5 mm
高度
42.7 mm
面板厚度
1 mm ... 3 mm
材料规格
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
镀金
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 750
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65 (带闭合的保护盖)
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
安装
组装说明
面板厚度:1 mm ... 3 mm
商业数据
订货号
1425186
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EGX
产品关键代码
AF7EGX
GTIN
4055626386706
单件重量(含包装)
32 g
单件重量(不含包装)
29.9 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
认证
UL认证
认证ID: FILE E 335024
cUL Listed
认证ID: FILE E 335024
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
599206db-4889-47e3-bfb1-2dd86b2d86b0
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
2.539千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助