远程维护

远程维护

安全远程维护

提高设备可用性。

返回至 远程通信

类别

搜索范围 远程维护

显示该分类下的所有产品

安全远程维护为设备和生产系统制造商开发附加服务提供了巨大潜能。菲尼克斯电气提供基于mGuard技术的解决方案,该方案可轻松集成到设备和系统中。mGuard Secure Remote Service解决方案是基于云的安全远程维护托管门户。

优势

  • 采用基于IPsec安全协议的VPN基础架构,满足机械和系统制造商及操作员的要求
  • 通过行业认证的mGuard技术,安全可靠
  • 兼容所有mGuard安全装置和经认证的VPN客户端
  • 通过mGuard Secure Remote Service实现基于云的远程维护

mGuard Secure Remote Service,可扩展的全球设备安全远程维护解决方案

通过mGuard Secure Remote Service进行工业远程通信  

mGuard Secure Remote Service

mGuard Secure Remote Service可实现设备安全的在线远程维护:采用IPsec VPN连接,确保设备间数据传输的机密性、可靠性和完整性。托管服务在德国运营,可在全球使用这种云解决方案。

mGuard Secure Remote Service的VPN网关

设备安全远程维护解决方案  

用作VPN网关的TC Cloud Client

TC Cloud客户端可通过互联网将设备安全连接至mGuard Secure Remote Service。轻松实现经济的可扩展设备远程维护。用户所用的TC Cloud Client或全球通用的4G-LTE移动网络均可实现云通信。TC Cloud Client可通过mGuard Secure Remote Service组态并可立即在设备上使用。

TC Cloud Client支持数字量输入和输出。因此,如有需要,还可建立与mGuard Secure Remote Service的服务连接并显示连接状态。

安全的工业远程维护

mGuard移动路由器  

mGuard移动路由器实现高速通信

菲尼克斯电气提供定制化mGuard安全组件,用于远程维护解决方案。坚固耐用的工业安全装置具有防火墙、路由和VPN功能,可防止恶意网络袭击和误操作导致的故障。也可选择配有集成移动接口的mGuard设备,确保移动网络的安全通信。

全新一代安全路由器可通过4G移动网络(LTE)在美国创建高速数据连接。

目前,mGuard产品包括用于欧洲4G移动网络的型号、用于AT&T(USA)的型号、用于Verizon Wireless(USA)的型号以及不带移动通信接口的型号。

通过互联网进行基于IP的远程维护

通过互联网和移动网络进行安全的远程维护  

通过互联网进行基于IP的远程维护

机械制造和系统制造行业可通过互联网实现远程维护和检修。防火墙和VPN技术使通过互联网进行基于IP的远程网络维护更加安全。

因此,维护人员可从世界各地直接访问生产系统,既安全可靠,又节省成本。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


安全通信

通过mGuard Secure Cloud实现远程服务


TC Cloud Client

使用mGuard Secure Cloud进行配置

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Modems_and_mobile_phone_routers_P-08-01/b9de75fa-9136-4172-826a-97428da3305e