电源传输和分配

软件包:用于电源传输和分配的功能块

行业功能块库

轻松调试智能本地网络站点和虚拟电站等

返回至 功能块

类别

搜索范围 电源传输和分配

显示该分类下的所有产品

Powerworx功能块库可提供用于标准测量设备的功能块,这些功能块可记录中低压电网数据并传输至控制中心。独立于制造商的通信和标准化协议确保数据安全传输。

优势

  • 预编程的行业功能块库,节省大量调试时间
  • 用户自定义数据结构,降低成本并加快调试
  • 轻松集成标准测量设备,实现独立于制造商的开放通信
  • 通过功能块执行监控方案,轻松记录网络状态

Powerworx功能概述

Powerworx功能块库所提供的功能块可轻松集成诸如Horstmann、Kries和​Janitzer等制造商生产的标准测量设备。菲尼克斯电气的测量模块也包含功能块。

电流和电压测量值、事件、输出以及测量设备所用的设置可通过控制器直接读取和评估。测量值和事件可传输至控制系统。在线测量值的监视功能支持现场查看结果, 确保对当前的网络状态作出快速灵活的响应。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100