返回概述

优势详解

灵活、可插拔

插拔式接线端子  

总能提供合适的连接技术

COMBI系列提供了灵活的连接方法。可在通用COMBI插拔区,根据应用领域组合端子和插头,而不受连接技术的限制。

返回到最上方

防触摸保护

防触摸接线端子和插头  

防触摸接线端子和插头

COMBI的底座端子和插头有防触摸功能,可提供最大程度的保护。

提高配置灵活性:可通过接线端子和插头接入电源。

返回到最上方

种类齐全的附件

带卡接固线夹的插拔式接线端子  

带卡接固线夹的插拔式接线端子

我们提供的全套附件系列,开拓更多新的技术领域。例如:

  • 卡接固线夹可在插头上固定电缆。
  • 锁扣可将插头固定在底座端子上。
  • 电缆外壳配有加固型固线夹。只需安装分体式外壳并将其牢固地闩锁到附带的COMBI插头上即可。
  • 屏蔽连接加装抗弯折保护套管。

 

返回到最上方

插拔式——用于面板、DIN导轨或PCB

可在各类应用场合中使用的接线端子和插头  

可在各类应用场合中使用的接线端子和插头

插拔式解决方案具有较强的灵活性:同一插头可用于多种连接选项:

  • 穿板安装时,只需插入开孔处即可自动锁扣到位。
  • 自带双支脚,在NS 15 和 NS 35 DIN 导轨上均可安装。
  • 可焊接于PCB板上。

 

返回到最上方

返回概述
更多信息
  • 优势详解

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100