带雕刻系统的绘图仪

带雕刻系统的绘图仪

适于重型应用

该系统适合制作耐化学腐蚀和抗机械应力的标识。

返回至 打印和标识系统

类别

搜索范围 带雕刻系统的绘图仪

显示该分类下的所有产品

配合高品质的标识材料,雕刻系统可打印耐用标识。这些标识即使在极端条件下也清晰可读。只需用雕刻元件替换标准的绘图仪头即可快速将绘图仪转化为雕刻系统。

优势

  • PROJECT complete标识软件,轻松控制绘图仪
  • USB和Centronics接口,实现快速调试
  • 仅需四个按键即可完成操作,简单明了,使用方便

车间应用的理想选择

菲尼克斯电气带雕刻系统的绘图仪  

带雕刻系统的绘图仪

带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间应用。

该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。

  • 例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
  • 制作适用于侵蚀性环境的耐用标识。

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100