返回概述

管理工具:FL SNMP OPC服务器

带有以太网通信功能的现代化自动化系统大多都是多样而复杂的。因此,快速诊断功能作用重大。FL SNMP OPC服务器收集可以通过SNMP读取的设备和网络信息。这样,可将基于SNMP的设备集成到基于OPC的过程控制系统(SCADA)中,同时还可将此类设备集成到人机接口系统(HMI)中。

自动检测网络设备

自动化网络扫描  

通过SNMP OPC服务器进行网络扫描

SNMP OPC服务器具有自动网络扫描功能。该软件会搜索已经连接的网络并将现有的全部设备,连同它们的名称、IP参数和SNMP数据点一起添加到网络配置文件中。

使用鼠标拖放,完成网络构建

SNMP OPC服务器的预置设备目录  

使用拖放进行集成:SNMP OPC服务器的设备目录

操作超便捷。只需拖放鼠标,把列表中预先配置的设备拖动到您的网络中。附带的产品目录中含有菲尼克斯电气生产的基础设施组件和控制器,供您选用。相关数据点均已保存。

只需输入相应的IP地址即告完成!

集成使操作更简单

MIB浏览器  

通过MIB浏览器快速查找SNMP数据点

MIB(管理信息库)是包含设备全部SNMP数据点的数据库。由所有SNMP兼容设备的制造商提供。

您想要快速轻松地创建一个设备档案吗?SNMP OPC服务器提供MIB浏览器,用于在MIB内搜索设备档案所需的数据点。只需轻点几下鼠标,就能将各种元件添加到网络中。

轻松配置陷阱和警报

用于设置警报和陷阱的窗口  

轻松配置警报信息

使用SNMP-OPC服务器,可轻松适配陷阱信息。此外,该服务器还支持ActiveX对象,轻松显示各种应用发出的陷阱信息。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100