远程通信

远程通信

全球范围内获取数据

快速无干扰地获取所有相关的信息。

返回至 工业通信技术

类别

  • 报警信号
    SMS继电器模块

    即使没有复杂昂贵的宽带连接,通过带自动报警功能的工业设备,也可及时检测出远程故障。

  • 远程控制
    远程控制

    菲尼克斯电气提供适用于各类远程控制应用的有线和无线传输解决方案。

  • 远程维护
    远程维护

    菲尼克斯电气提供基于mGuard技术的远程维护解决方案,该方案可轻松集成至设备和系统中。

搜索范围 远程通信

显示该分类下的所有产品

您希望在全球任何地方都能访问您的设备和系统吗?菲尼克斯电气提供全套的工业远程通信产品,实现高效的远程维护、远程控制数据的持续传输以及自动预警等。

优势

  • 支持所有的标准传输技术、应用广泛、灵活性高
  • 采用先进的VPN技术,集成安全功能
  • 系统可互相组合,操作轻松
  • 远程通信产品是COMPLETE line系统的一部分

选用合适的传输技术,确保通信安全顺畅

全球范围内可靠连接,确保远程通信安全  

菲尼克斯电气系统实现全球远程通信

无论是远程维护还是远程控制,菲尼克斯电气均可满足您的远程通信需求。我们提供各类数据传输技术供您选择:

  • 移动通信
  • 公共电话网络
  • 内部网络

采用VPN技术,确保安全灵活的连接

菲尼克斯电气的解决方案,确保通过互联网安全访问远程数据  

安全传输数据

通过互联网交换数据时需要保护敏感数据。菲尼克斯电气的工业远程通信解决方案基于虚拟专用网络(VPN)技术,安全措施强大,确保系统安全。

  • 通过mGuard Secure Cloud实现基于云的远程维护
  • 内部自主研发的解决方案
  • 全天候网络连接保护,适于远程控制技术

适于工业应用的高速互联网访问

TC ROUTER,实现高速互联网访问  

全球宽带连接

菲尼克斯电气的TC ROUTER移动路由器可通过移动4G LTE网络建立高性能的高速数据链路,速率高达150 Mbps。这样即使在无法通过有线网络连接的场合,也可通过该路由器创建高度灵活的移动宽带连接。

所有路由器均支持IPsec和OpenVPN协议,内置全状态数据包检测型防火墙,确保高度安全。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100