隔离放电间隙

管线防雷

管线防雷

保护绝缘法兰免受电涌电压的损坏

返回至 电源电涌保护器

类别

搜索范围 隔离放电间隙

显示该分类下的所有产品

避免系统失效、停机甚至管线泄漏,防止敏感绝缘法兰出现火花放电。隔离放电间隙可确保安全释放电涌电压并且确保管线的正常运行。

优势

  • 雷电流载流量为H级,保护级别高
  • 耐腐蚀性能强,在恶劣使用条件下也能经久耐用
  • 为法兰绝缘套定制的响应电压,保护性佳
  • 适用于国际公认的危险区域,功能性强

用于管道的防雷保护等电位连接

带隔离放电间隙的绝缘法兰  

带隔离放电间隙的绝缘法兰

较长的使用寿命是提高管道成本效益的关键。因此管道采用活性防腐材料防止锈蚀。对于定期使用的管道,金属管件必须与接地电位隔离。

为防止管道绝缘和绝缘法兰在遭受电涌电压时发生损坏,需使用隔离放电间隙。发生电涌电压时,隔离放电间隙电阻降低,钳制电压,从而实现防雷保护等电位连接。其雷电流载流量高达H级(按照IEC 52561-3标准),即使较大的雷电流仍可通过定义路径安全地释放到地面。

抗电涌电流接线

带安装材料的隔离放电间隙  

带安装材料的隔离放电间隙

发生雷击时,有大量雷电流被释放,因此附件也必须能够可靠承载这些负荷。

菲尼克斯连接 FLT-ISG… 系列隔离放电间隙连接的所有附件都有适当的放电容量。

在潜在爆炸危险区域安装隔离放电间隙时,须使用通过测试的附件,避免产生火花。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案