返回概述

隔离放大器——隔离、转换、滤波和放大信号

电气隔离

有无电气隔离措施情况下的对比  

电气隔离,防止形成接地电流回路

隔离放大器最重要的功能是在多个信号之间实施安全的电气隔离。

MINI Analog隔离放大器能够在输入、输出和电源之间实现电气隔离。

这样,在出现电位差时,避免形成接地电流回路,从而保证过程数据不受影响。

信号转换

将电压信号转换为电流信号  

将电压信号转换为电流信号

使用隔离放大器,能够将0 … 10 V等对干扰较为敏感的信号转换为抗干扰性更强的电流信号;或者将传感器信号转换为控制器可以接收的信号,例如从Pt 100温度信号转换为4 … 20 mA电流信号。

信号放大

放大模拟量信号  

放大模拟量信号

如果信号传输电缆线路较长或者线路上的负载较大,通常需要将信号作放大处理。

此时的MINI Analog系列隔离放大器输出功率大,输入功率小。

信号滤波

高频干扰信号滤波  

高频干扰信号滤波

在工业应用环境下,高频信号通常会产生一些干扰。

MINI Analog隔离放大器的输入滤波器能够可靠地过滤掉这些干扰信号。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm