不锈钢防爆箱体

不锈钢防爆空箱

专为防爆区而设计

使用CLIPSAFE不锈钢防爆接线箱,快速定制适用于防爆区的控制柜解决方案,所有材料支持一站式采购。

返回至 接线箱和空箱

类别

搜索范围 不锈钢防爆箱体

显示该分类下的所有产品

CLIPSAFE不锈钢接线箱为工业及过程应用提供全面保护。产品包括尺寸最大为1000 x 1000 x 300 mm的标准化接线箱。可提供所有CLIPSAFE系列空箱。如有需要,可提供预组装的接线箱。接线箱通过ATEX和IECEx认证,适用于防爆区。

优势

  • 创新型的产品系列,包括140种高质量的不锈钢箱体,可实现接线箱的个性化定制
  • 接线箱采用2 mm厚的AISI 316L/1.4404(V4A)和AISI 304/1.4301(V2A)不锈钢制成,可在极端环境中安全使用
  • 达到EN 60529标准所规定的IP66防护等级,以及NEMA 250标准规定的NEMA 4X防护等级,可在户外环境中安全使用
  • 预组装接线箱,节省组装和认证时间
  • CLIPLINE complete系列接线端子通过防爆认证,型号多样,满足个性化组装需求
  • 根据需要,可选配经认证的控制器和接口组件
  • 销售网络遍布全球,提供专业的客户支持,确保及时供货

空箱报价

请填写定制空箱请购单。请在表格中简述您的要求,我们将据此提供报价。

只需简单几步,即可创建请购单:

  • 提供CLIP PROJECT文件,
  • 提供图纸或
  • 特定信息。

只需简单几步,即可创建请购单:

CLIPSAFE不锈钢防爆接线箱

适于各种应用的CLIPSAFE解决方案  

适于各种应用的CLIPSAFE解决方案

如需定制接线箱,请根据对应的类别填写请购单。

请在表格中简述您的要求,我们将据此提供报价。

用于防爆区的电缆接头

用于防爆区的电缆接头  

用于防爆区的电缆接头

铠装和非铠装电缆有各种防护型号:阻燃保护(“d”型)、增安型保护(“e”型)和限制通气保护(“nR”型)。这类电缆接头通过ATEX、IECEx、UL、GHOST等国际标准认证,并提供IP66/IP67和IP68防护等级。

塑料电缆接头通过Ex e/Ex i认证,符合ATEX和IECEx指令。

一个系统,多种连接方式

可自由组合所有的连接技术  

可自由组合所有的连接技术

菲尼克斯电气的CLIPLINE complete端子系统是独一无二的。用户可以根据需要自由选择连接技术。

在端子产品区中的防爆产品下载区内,可找到防爆接线端子的安装说明及数据表。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100