自动化系统的远程维护——男子使用平板电脑远程访问机器和系统

工业远程通信解决方案 可在全球范围内连接设备和系统

您的远程网络专家合作伙伴——从远程维护到远程控制技术:

  • 广泛的工业远程通信产品组合
  • 有线和无线访问远程网络
  • 通过工业5G实现灵活且面向未来的网络连接

面向未来的网络

机器和系统通常分布广泛。由于远程通信的多种可能性,可以安全连接分散的站点和控制室。远程通信支持从中心点进行访问及持续的过程数据监视。菲尼克斯电气为此提供了广泛的无线和有线远程访问产品组合。

了解远程访问资产的不同方式:

  • 远程控制: 过程数据持续可靠地传输到控制中心,即使是远程的外部站点和从站也可得到监控和控制。
  • 远程维护: 全球各地均可直接访问控制器和以太网网络,维护和维修工作更便捷高效。
  • 报警: 通过SMS或电子邮件准确发送主动、准确的预警信息,有助于快速排除故障,并最大限度减少生产停机时间。
工业网络

通过工业5G进行远程通信

通过5G进行远程访问

5G作为新蜂窝标准,极大地扩展了工业通信的可能性。除了高数据传输速率,较多的设备数量和低延时也是可能的,且可靠性高。在典型的远程维护和远程控制应用中,经常需要长距离通信。公共蜂窝网络可在此发挥作用,因为它在全球范围内都可以使用,即使在偏远地区也能提供互联网接入。

例如,通过工业5G,还可以建立专用网络,该专用网络可满足移动或高度灵活应用中面向未来的灵活网络连接的所有先决条件。 专用网络的优势是,公司可以灵活地跟踪、分析和配置数据流量,以满足自身需求。我们乐于就5G提供的新可能性为您提供建议。

LinkedIn标志

LinkedIn:工业通信和网络安全 欢迎立即加入社区!

工业通信网络助力实现从现场到控制层,再到云端的可靠数据传输。我们的__工业通信和网络安全__LinkedIn页面将提供有关网络可用性、网络安全、远程维护等方面的有趣内容。欢迎加入社区!