返回概述

通过公用电话网络进行宽带连接

临时性高速连接或永久式宽带线路连接

DSL技术利用现有的模拟电话设施实现通讯。通过广泛的全球网络可远程访问世界的各个角落。

通过高速因特网连接,可随时随地访问各机器、系统或复杂的以太网。

ADSL宽带路由器特别适用于维护期间(电信服务)的临时性的高速访问以及远程站点与公司中心网络之间的永久性连接(固定式宽带线路)。

内置的Annex A/B开关并支持调制解调器/路由器功能选择,实现超强的灵活性。无需对服务提供商的要求进行大量说明。

恶劣工业环境中实现灵活应用

Annex A和B  

Annex A、B和J

使用何种Annex程序取决于服务提供商,大多数国家都采用统一的设计,比如,Annex B和Annex J主要用于德国(德国电信的全IP连接)。Annex A和Annex B通用于全球。

  • Annex A:DSL操作与模拟电话通信并行。
  • Annex B:DSL操作与数字电话通信并行(ISDN/集成服务数字网络)
  • Annex J:基于IP的连接(德国电信的全IP连接)

菲尼克斯电气的宽带路由器内置Annex A/B开关,可满足区级电信供应商的要求。  

常用Annex A和Annex B

国家Annex A/B
比利时两者都用,主要使用Annex A
丹麦两者都用,主要使用Annex A
德国Annex B和Annex J
法国两者都用,主要使用Annex A
英国Annex A
冰岛Annex A
意大利两者都用,主要使用Annex A
荷兰两者都用,主要使用Annex A
北美Annex A
挪威两者都用,主要使用Annex B
奥地利两者都用,主要使用Annex A
瑞典两者都用,主要使用Annex A
瑞士Annex B
西班牙两者都用,主要使用Annex A

调制解调器模式

DSL调制解调器可处理公共DSL和本地网络之间的信号调节。路由器和防火墙功能由下游路由器处理,例如,安全路由器或移动路由器。

通过DSL调制解调器建立VPN通道  

配合安全路由器(例如,FL MGUARD)可用作DSL调制解调器。

通过DSL调制解调器和移动路由器建立VPN通道  

配合安全路由器(如,FL MGUARD)或移动路由器(如,PSI-MODEM-3G/ROUTER)用作DSL调制解调器。

路由器模式

宽带路由器不仅能够处理从DSL到LAN(DSL调制解调器)的信号调节,也能够处理实际路由器、VPN和NAT功能。

通过DSL路由器建立VPN通道  

用作DSL路由器——VPN路由器和防火墙功能由DSL设备处理。

基于应用的设备型号

根据具体应用选择合适的设备型号。


返回概述
更多信息
  • 通过公用电话网络进行宽带连接

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100