光纤转换器,带SC双工连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为单模光纤,可安装在DIN导轨上。
光纤转换器,带LC双工连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为多模光纤,可安装在DIN导轨上,扩展的温度范围,冗余电源,IECEx、ATEX、UL HazLoc、IEC 61850、IEEE 1613、DNV。
千兆光纤转换器,带用于1000Base-T的SFP端口,可安装在DIN导轨上,扩展的温度范围,冗余电源。
光纤转换器,带LC双工连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为单模光纤,可安装在DIN导轨上,扩展的温度范围,冗余电源,IECEx、ATEX、UL HazLoc、IEC 61850、IEEE 1613、DNV。
光纤转换器,带SC双工连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为多模光纤,可安装在DIN导轨上。
光纤转换器,带LC双工连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为多模光纤,可安装在DIN导轨上。
光纤转换器,带ST (B-FOC) 连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为多模光纤,可安装在DIN导轨上。
光纤转换器,带ST (B-FOC) 连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为多模光纤,可安装在DIN导轨上,扩展的温度范围,冗余电源,IECEx、ATEX、UL HazLoc、IEC 61850、IEEE 1613、DNV。
光纤转换器,带SC单工连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为多模光纤,可安装在DIN导轨上。
光纤转换器,带SC单工连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为单模光纤,可安装在DIN导轨上,扩展的温度范围,冗余电源。
新产品
以太网光电转换器
通过光纤实现可靠通信
光电转换器可将以太网数据透明转换至光纤,提高工业应用的抗干扰能力并延长传输距离。根据具体设备和电缆,转换器的桥接距离可达80 km,数据速率高达1 Gbps。
主要特点
- 传输速度为10/100/1,000 Mbps(取决于设备)
- 多种光纤连接技术:SC双工、SC单工 (WDM)、ST、LC、SFP
- 传输距离达80 km
- 金属和塑料壳体
- 全面认证:CE、UL、DNV-GL、IECEx、ATEX、UL Hazloc、IEC 61850、IEEE 1613
优势
- 适用于各种应用的丰富产品组合
- 千兆通信,适用于高数据流量应用
- 设计紧凑,安装灵活
- 低延迟,适用于采用实时协议的应用
- 冗余电源
以太网光电转换器
适用于工业应用的以太网光电转换器
光电转换器可将以太网数据透明转换至光纤,提高工业应用的抗干扰能力并延长传输距离。根据具体设备和电缆,转换器的桥接距离可达80 km,数据速率高达1 Gbps。
以太网光电转换器系列不仅坚固耐用,还提供多种型号。该产品组合种类齐全,包括满足基础、高级和特殊要求的各种设备,例如用于潜在爆炸区、电源和配电应用的产品。
产品将提供一系列适用于各类应用和光纤接口的功能。此外,独特的安装附件还可实现灵活安装。
适用于现场总线的光电转换器
PROFIBUS光电转换器
PROFIBUS光电转换器
PSI-MOS系列光电转换器可将基于铜缆的PROFIBUS接口转换为光纤(FO)接口。所有转换均使用透明协议,数据速率可达12 Mbps。优势如下:
- 通过DIP开关检测自动数据速率或设置固定数据速率
- 内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
- 在所有接口之间的良好电气隔离
- 内置位重定时功能,级联阶数不受限制
- 采用DIN导轨连接器,可以模块化方式与PSI铜缆中继器相连
- 本安型光纤接口 (ex op is),可直连防爆1区设备
适用于CANopen®和DeviceNet™的光电转换器
适用于CANopen®和DeviceNet™的光电转换器
光电转换器通过光纤即可轻松搭建无干扰的CANopen®和DeviceNet™现场总线系统网络。优势如下:
- 内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
- 用于提前警告光纤路径临界状态的浮动开关触点
- 在所有接口之间的良好电气隔离
- 使用铜缆中继器连接光纤转换器,建立纯铜缆连接。此外,还可使用DIN导轨连接器创建模块化集线器。
串口光电转换器
充当终端设备和T形耦合器的RS-232光电转换器
适用于RS-232接口的光电转换器
RS-232接口易受电磁场和电位差的干扰, 其传输距离非常短。可使用菲尼克斯电气的光电转换器,将串口转换为光口。优势如下:
- 传输距离更远
- 消除电磁干扰
- 内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
- 用于提前警告重要光纤路径的浮动开关触点
- 在所有接口之间的良好电气隔离
- 本安型光纤接口 (ex op is),可直连防爆1区设备