产品列表——用于安全控制器的编程软件

筛选

6条结果

软件 - SAFETYPROG BASIC - 2700443

用于菲尼克斯电气的INTERBUS-Safety系统和PROFIsafe控制器的编程软件,带图形用户界面,符合IEC 61131-3标准,有功能块图(FBD)、梯形图(LD)和结构化文本(ST)。
相应PLCopen库(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF和TwoHand_SF)之中的一个数据库可用于每个项目。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

软件 - SAFETYPROG ADVANCED - 2700441

用于菲尼克斯电气的INTERBUS-Safety系统和PROFIsafe控制器的编程软件,带图形用户界面,符合IEC 61131-3标准,有功能块图(FBD)、梯形图(LD)和结构化文本(ST)。
相应PLCopen库(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF和TwoHand_SF)之中的三个数据库可用于每个项目。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

软件 - SAFETYPROG PROFESSIONAL - 2700442

用于菲尼克斯电气的INTERBUS-Safety系统和PROFIsafe控制器的编程软件,带图形用户界面,符合IEC 61131-3标准,有功能块图(FBD)、梯形图(LD)和结构化文本(ST)。
相应PLCopen库(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF和TwoHand_SF)之中的所有数据库都可用于每个项目。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

组态包 - SAFECONF - 2986119

用于SafetyBridge技术和PSR-TRISAFE模块的组态软件,用于PSR-TRISAFE的连接电缆

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC - 2403297

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,拥有许可证密匙和应用程序,可以方便地进行基于Web的配置和启动SafetyBridge解决方案。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO - 2403298

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,拥有许可证密匙和应用程序,可以方便地进行基于Web的配置和启动SafetyBridge解决方案,包括通过Modbus/TCP、PROFINET和电子邮件进行通讯。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
6 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100