产品列表——隔离放电间隙和附件

筛选

27条结果

放电间隙 - FLT-ISG-100-EX - 2905579

危险区域内塑料套管和M10连接螺丝之间的隔离放电间隙。 出现雷击时,将独立的系统元件直接连接/接地。

价格:

固定支架 - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径11 mm。

价格:

固定支架 - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径14 mm。

价格:

固定支架 - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径18 mm。

价格:

固定支架 - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径22 mm。

价格:

固定支架 - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径26 mm。

价格:

固定支架 - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径30 mm。

价格:

固定支架 - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径33 mm。

价格:

固定支架 - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径36 mm。

价格:

固定支架 - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的托架,钻孔直径39 mm。

价格:
27 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100