cULus认证
认证ID: File E 60525额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
VDE绘图认证
认证ID: 40054516额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A | 0.2 - 2.5 |
印制电路板终端, 额定电流: 15 A, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 针距: 5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.6 mm, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A | 0.2 - 2.5 |