SACC-CIP-M12FS-4P SMD-SPX
-
样品套件
1239194
样品套件,4-位置,孔式, 直头, M12,A-编码,SMD, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
产品类型 | 插芯 |
位数 | 4 |
密封 | 是 |
编码 | A |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
额定过电压 | 2.5 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 250 V |
额定电流IN | 4 A |
连接方式 | SMD |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PA |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | A |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
环境条件 | |
防护等级(安装后) | IP67 (正确插入并锁紧) |
防护等级(未安装时) | IP65 (非插拔式,通过额外的O型圈与设备一同密封) |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 105 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 105 °C (无机械驱动) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
标准标识 | M12圆形连接器 |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1239194 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | ABQCBK |
产品关键代码 | ABQXAA |
GTIN | 4063151421267 |
单件重量(含包装) | 6.99 g |
单件重量(不含包装) | 2.692 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - 外壳螺钉连接 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - 外壳螺钉连接 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - 外壳螺钉连接 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - 外壳螺钉连接 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - 外壳螺钉连接 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - 固定套管 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - 固定套管 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - 固定套管 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - 固定套管 1419567