UK 10-EX ALTER FUSS
-
组合式直通端子
3004456
组合式直通端子
产品详情
额定条件下的最大功耗 | 0 W |
剥线长度 | 10 mm |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -60 °C ... 105 °C |
Ex认证附件 | 3003020 D-UK 4/10 |
1201442 E/UK | |
防爆温度上升 | 40 K (38.5 A/6 mm²) |
额定绝缘电压 | 500 V |
输出 | (永久) |
Ex等级 常规 | |
标称工作电压 | 550 V |
额定电流 | 38.5 A |
最大负载电流 | 47.5 A |
接触电阻 | 0.3 mΩ |
Ex 连接数据 概述 | |
剥线长度 | 10 mm |
扭矩范围 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
额定横截面 | 6 mm² |
额定接线容量AWG | 10 |
刚性接线容量 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
接线容量AWG | 20 ... 8 |
柔性接线容量 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
接线容量AWG | 20 ... 10 |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
电涌电压测试 | |
结果 | 已通过测试 |
温升测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 6 mm² | 0.72 kA |
短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 2 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
测试力设定值 | 5 N |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
订货号 | 3004456 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | BE1211 |
产品关键代码 | BE1211 |
GTIN | 4017918282219 |
单件重量(含包装) | 16.32 g |
单件重量(不含包装) | 15.6 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |