DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G
-
固态继电器端子
2964348
输入固态继电器,带直流电压输出推挽件,传输频率:100 kHz,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:24 V DC,输出:14 - 30 V DC/50 mA
产品详情
应用说明 | 在DEK端子中使用EB 80-DIK...桥接件:从环境空气中吸收的湿气以及大量DEK端子与EB 80-DIK...桥接件之间的公差不当可能会导致DEK外壳(轻微)膨胀。因此,在使用EB 80-DIK...桥接件时,建议在大约10个到12个DEK端子后断开连接,然后在其位置上插入一条桥接到下一个DEK端子的导线接线。 |
产品类型 | 固态继电器模块 |
产品系列 | DEK |
应用 | 100 kHz 输入光耦 |
操作模式 | 100%工作因数 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 14.08.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 12 mW |
测试电压 (输入/输出) | 2.5 kV AC (输入/输出) |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
输入电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 |
开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型输入电流 | 8 mA |
典型响应时间 | 1 µs |
典型关闭时间 | 2 µs |
工作电压显示 | 黄色LED |
保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
电涌保护 | |
发送频率 | 100 kHz |
触点类型 | 1个N/O 触点 |
数字量输出设计 | 电子 |
输出电压范围 | 14 V DC ... 30 V DC |
极限持续电流 | 50 mA |
静态电流 | 15 mA |
最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 2.2 V DC |
输出电路 | 3线连接,推挽式,参考地 |
保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 56 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2964348 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | DK61A1 |
产品关键代码 | DK61A1 |
GTIN | 4017918107420 |
单件重量(含包装) | 21.9 g |
单件重量(不含包装) | 21.9 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
SCIP | 2f2e63b4-6478-4b20-9791-7aff58d67fbb |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EB 3- DIK RD - 插拔式桥接件 2716745
-
EB 4- DIK RD - 插拔式桥接件 2716758
-
EB 5- DIK RD - 插拔式桥接件 2716761
-
EB 10- DIK RD - 插拔式桥接件 2716774
-
EB 80- DIK RD - 插拔式桥接件 2715953
-
EB 5- DIK BU - 插拔式桥接件 2716677
-
EB 10- DIK BU - 插拔式桥接件 2716680
-
EB 80- DIK BU - 插拔式桥接件 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - 隔板 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060935
-
DIKD 1,5 - 启动器/执行器接线端子 2715979
优势
干扰抑制模块输入侧带有一个电容
输出侧有推挽电路
最大极限频率为100 kHz
包括PLC计数板的信号输入