您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - 固态继电器端子
2964322

大功率固态继电器端子,带短路保护的直流电压输出,输入:24 V DC,输出:3 - 33 V DC/10 A

产品详情









适配产品



优势

可提供的执行器型号
插入式桥接EB-DIK
具有模块化端子所具备的标记和安装的便利性
无磨损切换,最大可达到24 V DC/10 A
内置输出保护电路
AC输出时零电压切换
状态指示
输入和输出之间电气隔离最大为2.5 kVrms
内置有输入保护电路