EMG 17-OV-230AC/240AC/3
-
固态继电器模块
2954280
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:230 V AC,输出:48 - 280 V AC/最大3 A
产品详情
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 固态继电器模块 |
应用 | 输出功能 |
操作模式 | 100%工作因数 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 11.08.2025 |
测试电压 (输入/输出) | 3.5 kV AC (输入/输出) |
额定输入电压 UN | 230 V AC |
相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
输入电压范围 | 184 V AC ... 276 V AC |
开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 |
开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型输入电流 | 3 mA |
典型响应时间 | 10 ms |
典型关闭时间 | 10 ms |
工作电压显示 | 黄色LED |
保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
电涌保护; 压敏电阻 | |
发送频率 | 10 Hz |
触点类型 | 1个N/O 触点 |
数字量输出设计 | 电子 |
额定输出电压 | 240 V AC |
输出电压范围 | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
极限持续电流 | 3 A (参见温度负荷曲线) |
最小负载电流 | 50 mA |
漏电流 | 4 mA (处于断开状态) |
电涌电流 | 160 A (t = 10 ms) |
最小相角cos phi | 0.5 |
最大负载值 | 128 A2s (I2xt 其中t=10ms) |
峰值静态电压 | 600 V (周期性峰值反向电压) |
最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 1 V |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护电路 | RC元件; RC元件 |
电涌保护; 压敏电阻 |
输入侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
输出侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 17.5 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 102 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
标准/规程 | IEC 60664 |
EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 水平 |
订货号 | 2954280 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DK61C1 |
产品关键代码 | DK61C1 |
GTIN | 4017918084943 |
单件重量(含包装) | 89.05 g |
单件重量(不含包装) | 90 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 7b2abbdc-c8b7-4855-9622-e6749877680b |