您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - 固态继电器端子
2940210

输入固态继电器端子,输入:230 V AC,输出:3 - 48 V DC/100 mA,端子宽度:6.2 mm

产品详情









适配产品



优势

可提供的执行器型号
插入式桥接EB-DIK
具有模块化端子所具备的标记和安装的便利性
无磨损切换,最大可达到24 V DC/10 A和240 V AC/800 mA
内置输出保护电路
状态指示
内置有输入保护电路
AC输出时零电压切换
输入和输出之间电气隔离最大为2.5 kVrms