VISU+ RT-D LITE XT
-
许可
2916066
Visu+ 1.2 RT-D LITE XT许可
是 Visu+ 在 Windows 2000/XP 系统上的运行版授权, 脚本中的 I/O 数据和变量限制为128字节,短信息、语音、传真、调制解调器连接,单个web客户端用户。也提供两个直接驱动连接。
提供免费下载。
下载
产品详情
优势
与OPC和2个直接驱动的控制耦合
可在VBA和IL中创建脚本
数据记录、趋势显示和工艺菜单管理
全功能SCADA(监控和数据采集)可进行可视化、趋势显示和报警管理
可在VBA和IL中创建脚本
具有Unicode支持和在线选择功能,可使用多语种软件和项目
带用户管理的访问保护