DT-LAN-CAT.6A
-
电涌保护器
2908726
EA级 (CAT6A) 电涌保护装置,适用于千兆以太网(最高至10 Gbps),令牌环,FDDI/CDDI、ISDN、DS1。适用于以太网供电 (PoE++/4PPoE) “模式A”和“模式B”。RJ45连接插头带单独的接地电缆,与NS 35 DIN导轨卡脚便可实现接地连接。
产品详情
| 产品类型 | 信息技术的电涌保护 |
| 产品系列 | DATATRAB |
| IEC 类别 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 适配器采用DIN导轨安装 |
| 位数 | 8 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 每模块的线对 | 4 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 102 mm |
| 深度 | 63.5 mm |
| 颜色 | 银色 |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| 最大持续电压UC(线-线) | ≤ 3.3 V DC (±60 V DC/PoE+) |
| 额定电流 | ≤ 1.5 A (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 1 µA |
| 残流IPE | ≤ 400 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 100 A |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 2 kA (每对信号线) |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 1 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-线芯) | ≤ 40 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-地) | ≤ 160 A |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 85 V (PoE) |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 700 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 9 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 700 V |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 15 V |
| ≤ 100 V (PoE) | |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 100 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 12 V (C3 - 20 A) | |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 900 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 80 A) | |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | ≤ 1 dB (可达100 Mz/直接测量) |
| ≤ 1 dB (可达250 MHz/直接测量) | |
| ≤ 3 dB (可达500 MHz/直接测量) | |
| 近端串扰衰减 | ≥ 35 dB (250 MHz/100 Ω/link) |
| ≥ 45 dB (100 MHz / 100 Ω /链接) | |
| ≥ 27 dB (500 MHz / 100 Ω /链接) | |
| ≥ 39 dB (250 MHz/100 Ω/直接测量) | |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 12 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| 电容(线芯-地) | 典型值 2 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 冲击耐受力(线-线) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C3 - 20 A | |
| 冲击耐受力(线-地) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| C3 - 80 A | |
| D1 - 1 kA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 85 % |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
| 标准/规格 | EN 61643-21 |
| 注意事项 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 标准/规格 | EN 50173-1 |
| 注意事项 | 2002 |
| 标准/规格 | ISO/IEC 11801-Am.1 |
| 注意事项 | 2006 |
| 安装类型 | 采用特殊连接的电涌保护插头和DIN导轨,35 mm |
| 订货号 | 2908726 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL3112 |
| 产品关键代码 | CL3112 |
| GTIN | 4055626345963 |
| 单件重量(含包装) | 314.857 g |
| 单件重量(不含包装) | 314.1 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
拆下一个接地适配器后可安装在控制柜内
适用6类高传输速率的信息网络