ILC 370 PN 2TX-IB - 控制器
2876915

Inline可编程控制器,带PROFINET接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程符合IEC 61131-3标准,带连接器标记板。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品




优势

内置可通过WebVisit实现可视化的网络服务器
完整现场总线主站(8192个I/O点)
闪存文件系统
FTP服务器
使用PC Worx (IEC 61131-3) 进行工程设计
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等
集成以太网接口
集成PROFINET控制器和PROFINET设备