VAL-CP-3C-175
-
2类电涌保护器
2859466
插拔式电涌保护器,用于3相电源供应网络的保护,N和PE集成为一条导线(4线系统:L1、L2、L3、PEN),带有远程指示触点。
产品详情
产品类型 | 电涌保护器 |
IEC 类别 | II |
T2 | |
EN类型 | T2 |
IEC 电源系统 | TN-C |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 3 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
操作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 4.5 Nm |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 12 ... 4 |
远程遥信报警触点 | |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
螺纹 | M2 |
紧固扭矩 | 0.25 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
尺寸图 |
|
宽度 | 37.25 mm |
高度 | 98 mm |
深度 | 71.5 mm |
水平针距 | 2 分区 |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PBT-FR |
材料组 | I |
外壳材料 | PBT-FR |
保护通道 | L-PEN |
动作方向 | 3L-N/PE |
额定电压 UN | 120/208 V AC (TN-C) |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续工作电压UC (L-PEN) | 175 V AC |
额定负载电流IL | 40 A (Biconnect M4叉形电缆插针6 mm²) |
63 A (TWIN冷压头2 x 10 mm²) | |
标称放电电流In (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
额定短路电流ISCCR | 25 kA |
保护电平 Up (L-PEN) | ≤ 0.85 kV |
残压Ures (L-PEN) | ≤ 0.85 kV (In时) |
≤ 0.75 kV (10 kA时) | |
≤ 0.65 kV (5 kA时) | |
≤ 0.63 kV (4 kA时) | |
≤ 0.57 kV (2 kA) | |
UT下的TOV动作(L-PEN) | 240 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
240 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 25 ns |
最大备用保险丝,带有V型连接线 | 40 A (gG / Biconnect M4叉形电缆插针,6 mm²) |
63 A (gG / TWIN冷压头2x 10mm²) | |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
UL规格 | |
最大持续工作电压MCOV(L-L) | 350 V AC |
最大持续工作电压MCOV(L-N) | 175 V AC |
额定放电电流 In (L-L) | 20 kA |
额定放电电流 In (L-N) | 20 kA |
保护通道 | L-L |
L-N | |
额定电压 | 120/208 V AC |
电源分配系统 | Wye |
额定频率 | 50/60 Hz |
实测限制电压 MLV (L-L) | 2010 V |
实测限制电压 MLV(L-N) | 1510 V |
SPD型号 | 4CA |
UL指示器/遥信 | |
工作电压 | 125 V AC |
交流工作电流 | 1 A AC |
UL连接数据 | |
紧固扭矩 | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 (刚性) |
14 ... 4 (柔性) |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2859466 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL1311 |
产品关键代码 | CL1311 |
GTIN | 4046356045469 |
单件重量(含包装) | 299.4 g |
单件重量(不含包装) | 299.4 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |