VAL-CP-175-ST
-
2类电涌保护器
2859628
备用插头,用于VAL-CP电涌保护器,带有大容量压敏电阻,漏电流极小。
产品详情
| 产品类型 | 备用插头 |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 可插拔 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 11.7 mm |
| 高度 | 46.4 mm |
| 深度 | 56.4 mm |
| 水平针距 | 0.6 HP |
| 颜色 | 蓝灰色 (RAL 7031) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PBT-FR |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PBT-FR |
| 保护通道 | L-PEN |
| L-N | |
| 动作方向 | L-N / L-PEN |
| 额定电压 UN | 120 V AC (TN) |
| 120 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 175 V AC |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 电压保护水平Up | ≤ 0.85 kV |
| 残压Ures | ≤ 0.85 kV (In时) |
| ≤ 0.75 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.65 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.63 kV (4 kA时) | |
| ≤ 0.57 kV (2 kA) | |
| UT下的TOV动作 | 240 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 240 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压MCOV(L-N) | 175 V AC |
| 额定放电电流 In (L-N) | 20 kA |
| 保护通道 | L-N |
| 额定电压 | 125 V AC |
| 电源分配系统 | Single phase |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| 实测限制电压 MLV(L-N) | 1510 V |
| SPD型号 | 4CA |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 / UL 1449 |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 订货号 | 2859628 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1311 |
| 产品关键代码 | CL1311 |
| GTIN | 4046356045506 |
| 单件重量(含包装) | 43.83 g |
| 单件重量(不含包装) | 43.83 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |