PT 2-IT-230AC/FM
-
3类电涌保护设备
2805130
3 类电涌保护,为IT系统中终端设备提供电涌保护,带故障显示和远程指示灯触点。 额定电压: 230 V AC
产品详情
产品类型 | 设备防护 |
产品系列 | PLUGTRAB PT |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
IEC 类别 | III |
T3 | |
EN类型 | T3 |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 常闭触点 |
最大工作电压Umax. AC | 250 V |
最大工作电压Umax DC | 50 V |
最大工作电流Imax | 3 A AC/DC |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.8 Nm |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.7 mm |
高度 | 90 mm |
深度 | 65.5 mm |
水平针距 | 1 分区 |
完整模块宽度 | 17.7 mm |
完整模块高度 | 90 mm |
完整模块深度 | 65.5 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | PA |
动作方向 | 1L-N & N-PE |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大连续工作电压UC | 275 V AC |
最大持续工作电压UC (L-N) | 275 V AC |
最大持续工作电压UC (L-PE) | 275 V AC |
最大持续工作电压UC (N-PE) | 275 V AC |
额定负载电流IL | 26 A (30 °C) |
残流IPE | ≤ 1 µA |
标称放电电流In(8/20)µs | 3 kA |
3 kA (符合UL 1449标准) | |
标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 3 kA |
标称放电电流In (8/20) µs (L-PE) | 3 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 8 kA |
能量吸收对称 | 170 J (L-N) |
能量吸收,非对称 | 225 J (L/N-PE) |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.2 kV |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
需要的最大备用保险丝 | 25 A (gL/C) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11/A11 |
标准 | |
标准/规程 | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
IEC 61643-1 | |
EN 61643-11/A11 | |
标准/规格 | IEC 61643-1 |
注意事项 | 2005 |
标准/规格 | EN 61643-11/A11 |
注意事项 | 2007 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2805130 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL1411 |
产品关键代码 | CL1411 |
GTIN | 4046356472166 |
单件重量(含包装) | 84.7 g |
单件重量(不含包装) | 84.7 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |