UFBK 2/2- 24DC-BE/SO12
-
浪涌保护器-基座
2797492
基座用于安装插头UFBK 2/2- 24DC-ST/SO12,带通用支脚,安装在NS 32 或 NS 35/7导轨上,外壳厚度: 18 mm,额定电压: 220 V DC
基座用于安装插头UFBK 2/2- 24DC-ST/SO12,带通用支脚,安装在NS 32 或 NS 35/7导轨上,外壳厚度: 18 mm,额定电压: 220 V DC