Axioline E设备专用于以太网网络 (Modbus/TCP)。 使用该设备可以运行最多八台IO-Link传感器/执行器,也可以用于采集数字信号。 该设备专用于系统制造。 该设备无需控制柜即可用于恶劣的工业环境。 Axioline E设备可用于工具平台,如,直接用于焊接机器人或传送设备。
AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M
-
分布式I/O模块
2701541
Axioline E,Ethernet,M12连接器,IO-Link端口 A类: 4,接线方式: M12连接器,连接技术: 3线,IO-Link端口 B类: 4,接线方式: M12连接器,连接技术: 3线,A级端口针式插头2处的数字量输入: 4,24 V DC,连接技术: 3线,金属外壳,保护等级: IP65/IP67
提供免费下载。
下载
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 60 mm |
高度 | 185 mm |
深度 | 38 mm |
孔距 | 198.5 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 高度为194.5 mm,包括安装板。在固定夹已被拔出的情况下,高度为212 mm。厚度为38 mm,包括安装板(无安装板时为30.5 mm)。 |
外壳材料 | 锌模铸 |
Ethernet | |
接口数 | 2 |
通道数目 | 2 |
连接方式 | M12连接器 |
连接方法方面的注意事项 | D编码 |
位数 | 4 |
传输速度 | 10/100 MBit/s (自适应) |
Modbus/TCP | |
设备类型 | Modbus从机(服务器) |
系统专用协议 | Modbus传输协议 Modbus/TCP |
支持的协议 | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP | |
BootP | |
DHCP | |
规范 | Modbus应用传输协议V1.1b |
数字量: | |
输入名称 | A级端口针式插头2处的数字量输入 |
输入说明 | IEC 61131-2类型1 |
输入数量 | 4 |
连接方式 | M12连接器,X01...X04具有双通道 |
连接系统 | 3线 |
输入电压范围,"0"信号 | -0.3 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
额定输入电压 UIN | 24 V DC |
额定输入电流 UIN | 典型值 3 mA |
每通道的传感器电流 | 最大 200 mA (关L+/L-) |
总传感器电流 | 最大 1.6 A (关L+/L-) |
输入频率 | 0.5 kHz |
输入滤波时间 | < 1000 µs |
保护电路 | 过载保护,传感器电源短路保护 |
数字量 | |
输入说明 | IO-Link端口在数字输入(DI)模式中 |
输入数量 | 最大 8 (EN 61131-2类型1) |
连接方式 | M12连接器,X01...X04具有双通道 |
连接系统 | 3线 |
额定输入电压 UIN | 24 V DC |
输入电压范围,"0"信号 | -0.3 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
额定输入电流 | 典型值 3 mA |
每通道的传感器电流 | 最大 200 mA (关L+/L-) |
总传感器电流 | 最大 1.6 A (关L+/L-) |
输入滤波时间 | < 1000 µs |
输入频率 | 0.5 kHz |
保护电路 | 过载保护; 是 |
传感器电源短路保护; 是 | |
IO-Link | |
端口数 | 4 |
连接方式 | M12连接器 |
连接系统 | 3线 |
端口类型 | A类 |
周期 | 最小 2 ms (主站周期:PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17字节,COM3;* 参见“IO link接口和系统规范V1.1.2”) |
IO-Link | |
端口数 | 4 |
连接方式 | M12连接器 |
连接系统 | 3线 |
端口类型 | B类 |
周期 | 最小 2 ms (主站周期:PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17字节,COM3;* 参见“IO link接口和系统规范V1.1.2”) |
数字量 | |
输出说明 | IO-Link端口在数字输出(DO)模式中 |
连接方式 | M12连接器,X01...X04具有双通道 |
连接系统 | 3线 |
输出数目 | 最大 8 |
额定输出电压 | 24 V DC |
每个通道的最大输出电流 | 150 mA |
每个模块的最大输出电流 | 1.2 A |
额定负载,阻性 | 3.6 W (160 Ω ,标称负载时) |
额定负载,感性 | 3.6 VA (0.8 H,160 Ω,标称负载时) |
信号延迟 | 最大 150 µs (上电时) |
最大 200 µs (切断时) | |
切换速度 | 1/秒,最大(标称感性负载) |
5500/秒,最大(额定阻性负载) | |
感应截止电压的限制 | -15 V DC |
断开时的输出电压 | 最大 1 V |
断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
保护电路 | 过载保护; 是 |
短路保护; 是 | |
过载行为 | 关闭后自动重启 |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Axioline E |
类型 | 端子化设计 |
特殊性质 | 金属外壳 |
电位 | |
电压电源US | 24 V DC |
US电源 | 最大 4 A |
US电流损耗 | 典型值 8 mA |
最大 1.2 A | |
电源: IO-Link | |
I/O电源的额定电压 | 24 V DC |
用于每个IO-Link端口的额定电流 | 最大 150 mA (在C/Q(引脚4)处,所有8个IO-Link C/Q和L+电缆上最高达到1.6 A) |
最大 200 mA (在L+/L-(针式插头1和针式插头3)处,在调试过程中,短时电流可达1.6 A) | |
最大 2 A (UA时(B型端口,引脚2和引脚5)) | |
允许的电缆长度 | < 20 m |
保护电路 | 过载保护; 是 |
电位 | |
保护 | 最大 8 A (极性反转保护,最大负载5 A) |
保护电路 | 电源的电涌保护; 电子(35 V, 0.5 s) |
极性保护/电源电压; 并联二极管,外部配5 A熔断器(仅用于调试) | |
电源: 模块电子线路和传感器 | |
品名 | 模块电子元件和传感器电源(US) |
连接方式 | M12连接器 ,T编码 |
位数 | 4 |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.5 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电耗量 | 典型值 180 mA ±15 % (24 V DC) |
最大 12 A | |
电源: 执行器 | |
品名 | 执行器电源(UA) |
连接方式 | M12连接器 ,T编码 |
位数 | 4 |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 18 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电耗量 | 典型值 28 mA ±15 % (24 V DC) |
最大 12 A | |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 24 V电源(通信电源和传感器电源,IO-Link端口)/总线连接(以太网1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 24 V电源(通信电源和传感器电源,IO-Link端口)/总线连接(以太网2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 24 V电源(通信电源和传感器电源,IO-Link端口)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 总线连接(以太网1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 总线连接(以太网2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 总线连接(以太网1)/总线连接(以太网2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 24 V电源(执行器电源)/24 V电源(通信电源和传感器电源,IO-Link端口) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 24 V电源(执行器电源)/总线连接(以太网1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 24 V电源(执行器电源)/总线连接(以太网2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 24 V电源(执行器电源)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接方式 | M12连接器 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
保护等级 | IP65/IP67 |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安装类型 | 壁式安装或DIN导轨安装;两种安装方式都要使用安装板。 |
订货号 | 2701541 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRI7PB |
产品关键代码 | DRI7PB |
GTIN | 4046356763899 |
单件重量(含包装) | 722.1 g |
单件重量(不含包装) | 704.3 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 数据连接器 1521261
-
AXL E MP 60 - 安装板 2701761
-
UCT-EM (7X10) - 卡接标识 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 电源线 1424116
-
NBC-M12MSD/.../... - 网络电缆 1408713
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - 电源线 1424120
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - 网络电缆 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - 网络电缆 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - 网络电缆 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - 电源线 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - 电源线 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 电源线 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 电源线 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - 电源线 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - 电源线 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - 电源线 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 电源线 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - 电源线 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - 电源线 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - 电源线 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - 电源线 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - 电源线 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - 电源线 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - 电源线 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 电源线 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - 电源线 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - 电源线 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - 电源线 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - 传感器/执行器电缆 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - 传感器/执行器电缆 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - 传感器/执行器电缆 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - 传感器/执行器电缆 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - 传感器/执行器电缆 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - 传感器/执行器电缆 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y型分配器 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y型分配器 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y型分配器 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y型分配器 1546068
优势
使用M12连接器(D型编码)连接到以太网网络
将四台IO-Link设备与附加数字量输入连接
将四个IO-Link执行器与附加电源连接
使用M12插拔式连接器(A型编码,5位)连接IO-Link端口
IO-Link规范V1.1.2
固件版本2.1.3或以上的IO-Link端口配置剩余存储空间
诊断和状态指示灯
传感器电源的短路和过载保护
IP65/IP67防护等级